Produto descontinuado

ioi SD Fixed Cameras

Day and Night, Inside and Out

The SC1DN-S is a compact, self-contained day/night IP camera that doesn't require additional components for video analysis. The camera analyzes captured video signals and sends alarms when people, vehicles or objects cross perimeters, enter pre-defined regions, are left behind or removed from a scene. Users can set customizable rules and criteria to define specific regions and what to detect.

Fully integrated video analysis and encoding solution
The ioi SD Fixed camera connects to legacy and IP-based CCTV networks through analog and IP streaming outputs for easy retrofitting.
The ioi SD Fixed camera optimizes captured video signals and maintains an extremely low False Alarm Rate (FAR).
The camera features storage on the Edge (SoE) with remote backup and access over the web for live and SoE playback.

Especificações

Conformidade e certificações
Segurança UL, CE
Dados ambientais
Dados Ambientais RoHS
EMC FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A; CE Class A
Temperatura Operacional 0° to 50°C (32° to 122°F)
Umidade de Operação 5% to 90% (non-condensing)
Geral
Consumo de Energia 3.6W @ 12VDC; 6W @ 24VAC
Dimensões (L x A x P) 73 x 60 x 133 mm/2.87 x 2.36 x 5.24"
Número de Canais de Análise Inteligente de Vídeo 1.0
Ruído Dynamic range up to 82 dB
Sistema Operacional Windows XP, 7, 8, and 8.1
Storage on the Edge 3,800Mb event recording
Taxa de Quadro H.264 (PAL/NTSC) MPEG-4 SP: up to 30 FPS for all resolutions; H.264: up to 25/30 FPS for CIF and 2CIF, 18 FPS for VGA, and 12/15 FPS for D1 and 4CIF
Tensão 12VDC, 24VAC
Integração do sistema
Alarmes/Comandos TCP/IP, HTTP
Conector Físico 1x BNC 75Ω
Entrada de Alarme 1x dry contact
Ethernet (IEEE 8023-8023u) 1x Ethernet RJ45 interface
Navegadores Internet Explorer 8, 9, 10, and 11
OUT/Saída de Relé 1x relay output (rated load 0.3A@30VDC)
Padrão de TV Composite 1Vp-p - NTSC or PAL
Serviços e Protocolos TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, SNTP
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação On/ Of
Exposição Auto DC iris control, Automatic gain control (AGC)
Filtro de Corte de IV Auto/manual
Resolução do Sensor 640 x 480
Resolução Máxima por Canal VGA
Sensor 1/4" CMOS image sensor; 540 HTVL, 640 (H) x 480 (V) effective pixels (NTSC or PAL)
Vídeo e gravação
Streaming de Vídeo IP H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Taxa de Bits CBR, VBR
Vídeo Streaming RTP/RTSP

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

ioi SD H.264 (v.2.3.0.2, 28-Nov-2017)

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.