Janelas de IV

Janela de IV de Câmera de Infravermelho com PRIMA-Lock

As janelas de IV da Flir adicionam uma barreira entre você e o equipamento energizado, protegendo você contra acidentes com arco elétrico. As janelas de IV são fáceis de instalar e utilizar, e lhe ajudarão a trabalhar com maior confiança. Você realizará inspeções ’de forma mais eficiente e reduzirá a ameaça de ferimentos por arco elétrico, tudo isso mantendo a conformidade com os requisitos da NFPA 70E. Escolha a moldura de alumínio anodizado, ou opte pelo aço inoxidável durável para evitar problemas de mistura de metais.

Inspecione Através da Janela de Segurança
As lentes de cristal de banda larga Flir IR Windows transmitem infravermelho de onda curta, média e longa, permitindo também que a iluminação brilhe.
A tecnologia de contraporca PIRma-Lock™ testada e comprovada da Flir mantém o anel no lugar para que não haja necessidade de parafusos extras.
Escolha a estrutura de alumínio anodizado anticorrosão padrão ou, se houver preocupações relativas à combinação de metais, opte pelo durável aço inoxidável.

Especificações

Destacado
Material do Corpo Alumínio Anodizado ou Aço Inoxidável AISI 316
IV de Banda Larga – Onda Curta, Média e Longa Sim
Temperatura Máxima de Operação 500 °F/260 °C
Tipo de Ambiente NEMA Tipo 4/12 (externo/interno)
Diâmetro Requerido do Orifício (Nominal) FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 2-3/8" (60,3 mm)
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 3,5" (88,9 mm)
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 4,5" (114,3 mm)
Garantia Garantia Perpétua Limitada Contra Defeitos de Fabricação
Espessura da Janela 2 mm (0.07")
Geração de imagem e óptica
Combinação de Picture-in-Picture e Fusão de Imagens Sim
Diâmetro da Abertura de Visualização FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 45 mm (1,77")
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 69 mm (2,71")
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 89 mm (3,50")
Diâmetro de Inserção de Cristal FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 50 mm (1,97")
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 75 mm (2,95")
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 95 mm (3,74")
Espectro de Luz Visível Sim
Espessura Total FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 136,5 mm (5,37")
IV de Banda Larga – Onda Curta, Média e Longa Sim
Punção Greenlee FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: FLIR IRW-3C 76BB
3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 739BB
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 742BB
Área da Abertura de Visualização FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 1.590 mm^2 (2,46 pol^2)
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 3.739 mm^2 (5,79 pol^2)
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 6.221 mm^2 (9,64 pol^2)
Medição e análise
Ambiente UL 50 Tipo 4/12
Força Máxima de Extração FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 657 kg (1450 lbs)
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 1655 kg (3650 lbs)
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 1678 kg (3700 lbs)
KEMA [IEC 62271-200] Padrão de teste de arco elétrico: 5kV, 63kA por 30 ciclos a 60Hz
Produto com Certificação CSA, Classe 3211 07 Sim
TUV [ANSI – IEEE C37202 seção A36] Tampa Resistente a Impactos
TUV [IEC 60068-2-3] Resistência a 15 dias de umidade extrema
TUV [IEC 60068-2-6] FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S inoxidável 2 polegadas: 100 m/s^2 resistência à
vibração FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S inoxidável 3 polegadas: 101 m/s^2 resistência
à vibração FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S inoxidável 4 polegadas: 102 m/s^2 resistência à vibração
TUV [IEC 60529] FLIR IRW-2C 2 inch, FLIR IRW-2S Stainless 2 inch: IP67
FLIR IRW-3C 3 inch, FLIR IRW-3S Stainless 3 inch: IP68
FLIR IRW-4C 4 inch, FLIR IRW-4S Stainless 4 inch: IP69
Underwriters Laboratories (UL 50V) Sim
Dados ambientais e certificações
Faixa de Tensão Qualquer uma
Garantia Garantia Perpétua Limitada Contra Defeitos de Fabricação
Temperatura Máxima de Operação 500 °F/260 °C
Temperatura Óptica Máxima 1.355,6 °C (2.474 °F)
Tipo de Ambiente NEMA Tipo 4/12 (externo/interno)
Geral
Altura Total FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 136,5 mm (5,37")
Diâmetro Requerido do Orifício (Nominal) FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 2-3/8" (60,3 mm)
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 3,5" (88,9 mm)
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 4,5" (114,3 mm)
Espessura da Janela 2 mm (0.07")
Largura Total FLIR IRW-2C 2 polegadas, FLIR IRW-2S Inoxidável 2 polegadas: 73 mm (2,87")
FLIR IRW-3C 3 polegadas, FLIR IRW-3S Inoxidável 3 polegadas: 99 mm (3,89")
FLIR IRW-4C 4 polegadas, FLIR IRW-4S Inoxidável 4 polegadas: 127,44 mm (5,01")
Material do Corpo Alumínio Anodizado ou Aço Inoxidável AISI 316
Tamanho da Embalagem FLIR IRW-2C 2 polegadas: 120 x 115 x 40 mm (4,7 x 4,5 x 1,6 pol.)
FLIR IRW-4C 4 polegadas: 165 x 175 x 40 mm (6,50 x 6,89 x 1,58 pol.)

Recursos e suporte

User Manual

FLIR IR Windows AL Installation Instructions

Application Story

FLIR IR Windows 80° Lens Application Spotlight - Indoor Electric Inspections

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Switchgear Monitoring at SLAC

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Manufacturing Bottled Water

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Inspection Windows on Transformers

Application Story

FLIR IR Windows Application Note - NFPA 70E 2018 Edition

Application Story

Flir IR Windows Application Note - High-Performance Computing

User Manual

FLIR IR Windows SS Installation Instructions
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
Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.