Produto descontinuado

Extech IR100

Mini IR Thermometer

The Extech IR100 Mini IR Thermometer has a temperature range from -33°C to 230°C (-34°F to 446°F). Its fixed 0.95 emissivity covers 90 percent of all surface applications. This meter has an economical, miniature-sized design for better convenience. It features automatic data hold when the measure button is released, as well as max/min hold and an auto power off function. Also, there is a lock feature for continuous scanning. The IR100 comes complete with a CR 2032 3 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0.95, fixed
Identificação de Alvos none
Precisão básica da temperatura (IV) -34 to 446 °F (-33 to 230 °C)
Relação de distância até o alvo 1:1
Resolução máx. da temperatura (IV) ±2.0% of reading or ±4°F/ ±2 °C
Temperatura (RTD) 0.1 °F/ °C
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 3 × 1.6 × 0.7" (75 × 40 × 18mm)
Garantia 2 years
Peso 1.5oz (43g)
Potência 1 × CR2032 (3V) battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech IR100 User Manual

Certification

Extech IR100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech IR100 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.