Produto descontinuado

Extech IR200

Termômetro infravermelho sem contato para testa

O IR200 é ideal para triagem rápida de indivíduos que apresentem temperatura cutânea elevada. Este termômetro infravermelho tem design sem contato, eliminando a necessidade de reposição de capa de sonda e de outros suprimentos. O IR200 tem exatidão de até 0,3 °C (0,5 °F) com resolução de 0,1 °F ou °C ao medir temperaturas cutâneas entre 32,0 °C a 42,5 °C (89,6 °F a 108,5 °F). O alarme ajustável é visual e sonoro para alertar o usuário quando a temperatura excede o limite programado. Distância de medição recomendada de 5 a 15 cm (1,9 a 5,9 in) Desloque a chave da função Body/Surface (corpo ou superfície) para a posição Surface (superfície) para realizar medições sem contato da temperatura de superfície de 0,0 °C a 60,0 °C (32 °F a 140 °F). Com uma resposta rápida de apenas 0,5 segundos, basta pressionar o botão e ler a temperatura na grande tela LCD iluminada. A memória armazena até 32 leituras para facilitar a recuperação de dados. Vem completo com 2 pilhas AA (1,5 V) e bolsa de transporte. Observação: Este termômetro auxilia na triagem de pessoas ou no monitoramento de indivíduos em relação a possíveis temperaturas cutâneas elevadas. O dispositivo não substitui um termômetro clínico. Sempre use um termômetro clínico quando for necessário realizar medições de temperatura corporal com grande exatidão.

Especificações

Destacado
Precisão ±0.5°F/0.3°C
Geração de imagem e óptica
Resolução 0.1°C/°F
Medição e análise
Peso da câmera com bateria 6.24oz (177g)
Precisão ±0.5°F/0.3°C
Resposta 500ms
Potência
Potência 2 x pilhas AA (1,5 V)
Tipo de bateria 2 AA batteries
Geral
Dimensões 160 × 82 × 42 mm (6,3 × 3,2 × 1,7")
Peso 177 g (6,24 oz)
Dados ambientais e certificações
Certificações CE
Garantia 2 anos

Recursos e suporte

Datasheet

Extech IR200 Datasheet

Certification

Extech IR200 Declaration of Conformity

User Manual

Extech IR200 User Manual