Produto descontinuado

Extech IR201A

Pocket IR Thermometer

The Extech IR201A is a wide range non-contact Infrared Thermometer with a built-in laser pointer to identify target areas and improve aim. It has a wide temperature range of -20°C to 270°C (-4°F to 518°F), adjustable emissivity for better accuracy on different surfaces, and a lock mode for continuous scanning, all in a convenient, pocket-sized design. The IR201A features data hold, max hold, auto power off functions. Complete with two AAA batteries and pouch case.

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0.1 to 1.0, adjustable
Identificação de Alvos single laser
Precisão básica da temperatura (IV) -4 to 518 °F (-20 to 270 °C)
Relação de distância até o alvo 6:1
Resolução máx. da temperatura (IV) ±2.5% of reading + 3.6 °F/2 °C
Temperatura (RTD) 0.1 °F/ °C
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 3.7 × 2 × 1" (94 × 51 × 25mm)
Garantia 2 years
Peso 2.7oz (76g)
Potência 2 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Datasheet

Extech IR201A Datasheet

User Manual

Extech IR201A User Manual

Certification

Extech IR201A Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.