Produto descontinuado

Extech IR250

Mini InfraRed Thermometer

The Extec IR250 is a compact, non-contact InfraRed Thermometer that measures up to 260°C (500°F). It's built-in laser pointer can be used to identify target areas and improve aim. The fixed 0.95 emissivity covers 90% of surface applications. Backlighting for taking measurements at night or in dimly lit areas.

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0.95, fixed
Identificação de Alvos single laser
Precisão básica da temperatura (IV) -4 to 500 °F (-20 to 260 °C)
Relação de distância até o alvo 6:1
Resolução máx. da temperatura (IV) ±3% of reading or ±5 °F/2.5 °C
Temperatura (RTD) 0.1 °F/ °C
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.3 × 3.2 × 1.6" (160 × 81 × 41mm)
Garantia 2 years
Peso 8oz (226g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech IR250 User Manual

Certification

Extech IR250 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech IR250 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.