Produto descontinuado

Extech IR260

Compact InfraRed Thermometer

The Extech IR260 is a 12:1 Compact Infrared Thermometer with a visual and audible high/low Alarm. Without any contact, the IR260 can measure up to 400°C (752°F) thanks to its built in laser pointer that identifies target areas and improves aim. It features adjustable emissivity for better accuracy when measuring temperature on different surface materials. Complete with two AA batteries.

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0.1 to 1.00, adjustable
Identificação de Alvos single laser
Precisão básica da temperatura (IV) -4 to 752 °F (-20 to 400 °C)
Relação de distância até o alvo 12:1
Resolução máx. da temperatura (IV) ±2% of reading or ±3.6 °F/2 °C
Temperatura (RTD) 0.1 °F/ °C
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.8 × 3.8 × 1.8" (172 × 97 × 46mm)
Garantia 2 years
Peso 8oz (226g)
Potência 2 × AA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Extech IR260 User Manual

Certification

Extech IR260 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech IR260 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.