Extech IR267

Minitermômetro IR com entrada Tipo K

O Termômetro Infravermelho (IR) compacto sem contato mede até 600°C (1.112°F) com ponteiro laser integrado para identificar a área alvo e melhorar a mira. A entrada do Tipo K permite medições de alta temperatura de até 1.000°C (1.832°F). O sensor de temperatura integrado também mede a temperatura do ar. O recurso de emissividade ajustável permite uma maior precisão ao medir a temperatura em várias superfícies.

Exibe simultaneamente as leituras de temperatura ambiente (ar) e termopar sem contato infravermelho ou Tipo K; relação distância-alvo de 12:1
Alarme alto/baixo programável alerta o usuário visual e audivelmente quando a temperatura excede os limites definidos (alarme sonoro pode ser silenciado)
A função MAX/MIN/AVG/DIF exibe os valores máximo, mínimo, médio e MAX menos MIN

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0,05 a 1,00, ajustável
Identificação de Alvos laser único
Precisão básica da temperatura (ar) ±2% da leitura ou +2 C/+4 ±F
Precisão básica da temperatura (contato) ±2% da leitura ou +2 C/+4 ±F
Precisão básica da temperatura (IV) -50 a 600 °C (-58 a 1.112 °F)
Relação de distância até o alvo 12:1
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °F/ °C
Resolução máx. da temperatura (contato) 0,1 °F/ °C
Resolução máx. da temperatura (IV) ±2% da leitura ou +2 C/+4 ±F
Temperatura (ar) -20 a 70 °C (-4 a 158 °F)
Temperatura (contato) -50 a 1.000 °C (-58 a 1.832 °F)
Temperatura (RTD) 0,1 °F/ °C
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 153 × 120 × 42 mm (6,0 × 4,7 × 1,7 pol)
Garantia 3 anos
Peso 145 g (5,1 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech IR267

User Manual

Extech IR267 User Manual

Certification

Extech IR267 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech IR267 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.