Extech IR270

Termômetro de IV com alertas a cores

Resposta rápida com alta precisão, o Extech IR270 é ideal para verificações rápidas de vários pontos em um processo ou para detectar picos de temperatura. Alarme alto/baixo facilmente programável com visor tricolor e alarme sonoro mede temperatura sem contato de até 1.202°F (650°C).

Faça medições de temperatura sem contato de -20 a 650 °C (-4 a 1.202 °F), resolução máxima de 0,1 °F\/ °C e precisão básica de ±(1% da leitura + 1 °C/2 °F)
Alarmes de alta/baixa programáveis com bipe audível — o visor LCD tricolor muda para luz de fundo azul quando a leitura fica abaixo da configuração de alarme de baixa e luz de fundo vermelha quando a leitura excede a alta
Emissividade ajustável (0,10 a 1,00) aumenta a precisão da medição

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0,1 a 1,00, ajustável
Identificação de Alvos laser único
Precisão básica da temperatura (IV) -20 a 650 °C° (-4 a 1202 F)
Relação de distância até o alvo 12:1
Resolução máx. da temperatura (IV) ±(1% da leitura +2 °F/1 °C)
Temperatura (RTD) 0,1 °F/°C
Detalhes adicionais
Certificações IR270-NIST_S: CE, NIST
IR270_S: CE
Dimensões 180 × 107 × 40 mm (7,1 × 4,2 × 1,6 pol)
Garantia 3 anos
Peso 150 g (5,3 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech IR270 BR

User Manual

Extech IR270 User Manual GB

Datasheet

Extech IR270 Datasheet

Certification

Extech IR270 Declaration of Conformity

User Manual

Extech IR270 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.