Produto descontinuado

Extech IR300UV

IR Thermometer with UV Leak Detector

The Extech IR300UV is a professional 4-in-1 IR Thermometer, UV Leak Detector, bright flashlight, and a unique coaxial distance to spot guidance laser. This combination meter helps you take quick temperature readings on unsafe surfaces while the circular laser shows you the area being measured to maintain accurate measurement distance. Its UV light easily reveals refrigerant leaks in combination with a standard UV dye (not included) on AC units, pipes, and automotives. Convenient built-in bright flashlight will help you do your job in dark environment. Complete with three AA batteries.

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0.10 to 1.00, adjustable
Identificação de Alvos coaxial laser pattern
Precisão básica da temperatura (IV) -22 to 932 °F (-30 to 500 °C)
Relação de distância até o alvo 12:1
Repetibilidade ±0.8% of reading or ±2 °F/ ±1 °C (whichever is greater)
Resolução máx. da temperatura (IV) ±1.5% of reading or ±3 °F/ ±1.5 °C (whichever is greater)
Temperatura (RTD) 0.2 °F, 0.1 °C
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 4.1 × 2.1 × 7.3" (104 × 54 × 185mm)
Garantia 3 years
Peso 10.6oz (300g)
Potência 3 × AA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Datasheet

Extech IR300UV Datasheet

User Manual

Extech IR300UV User Manual

Certification

Extech IR300UV Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.