Extech IR320

Termômetro infravermelho com laser duplo

Product Variations

Design reforçado com proteção à prova de água (IP65) e resistente à quedas de 3 m (9,8 ft), o Extech IR320 fornece medições de temperatura rápidas e exatas até 650 °C (1202 °F). O laser duplo guiado mostra a área do alvo entre os dois pontos a uma distância de 12:1 em relação ao alvo. Tem alarmes alto e baixo programáveis com alerta visual LED vermelho para alto (HI) e azul para baixo (LOW). A função de bloqueio (Lock) permite a medição contínua.

Identifica a área alvo entre os dois pontos (~1"/25 mm de diâmetro da área medida)
LCD exibe LO com LED azul piscando quando a leitura cai abaixo do ponto limite de alarme baixo
Para medição de temperatura sem contato até 1202 °F/650 °C

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0,10 a 1,00, ajustável
Identificação de Alvos laser duplo
Precisão básica da temperatura (IV) -20 a 650 °C° (-4 a 1202 F)
Relação de distância até o alvo 12:1
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °F/°C
Resolução máx. da temperatura (IV) ±(1% da leitura + 2 °F/1 °C)
Detalhes adicionais
Certificações IR320-NIST_S: CE, NIST
IR320_S: CE
Dimensões 189 × 118 × 55 mm (7,4 × 4,6 × 2,2 in)
Garantia 3 anos
Peso 292 g (10,3 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech IR320 BR

Certification

Extech IR320 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech IR320 Datasheet

User Manual

Extech IR320 User Manual GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.