Extech IR400

Termômetro Infravermelho de Ponto

O IR400 é um termômetro compacto capaz de medir até 630°F (332°C) com o ponteiro laser integrado que identifica a área alvo e melhora a mira. A luz de fundo ilumina a tela para fazer medições à noite ou em áreas com baixos níveis de luz de fundo. A emissividade fixa de 0,95 cobre 90% das aplicações em superfícies. Completo com pilha de 9 V e estojo.

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0,95 (fixa)
Identificação de Alvos laser único
Precisão básica da temperatura (IV) ±7,5°F (4°C) a -4°F a 20°F (-20°C a -7°C)
±(2% da leitura +4°F (2°C) a 20°F a 630°F (-7°C a 343°C)
Relação de distância até o alvo 8:1
Resolução máx. da temperatura (IV) 0,1°F/°C a -4°F a 630°F (-20°C a -343°C)
Detalhes adicionais
Certificações IR400-NIST_S: CE, NIST
IR400_S: CE
Dimensões 82 × 41,5 × 160 mm (3,2 × 1,6 × 6,3 pol)
Garantia 2 anos
Peso 180 g (6,3 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech IR400 BR

User Manual

Extech IR400 User Manual

Datasheet

Extech IR400 Datasheet

Certification

Extech IR400 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.