Extech IR400

Termômetro Infravermelho de Ponto

Product Variations

O IR400 é um termômetro compacto capaz de medir até 630°F (332°C) com o ponteiro laser integrado que identifica a área alvo e melhora a mira. A luz de fundo ilumina a tela para fazer medições à noite ou em áreas com baixos níveis de luz de fundo. A emissividade fixa de 0,95 cobre 90% das aplicações em superfícies. Completo com pilha de 9 V e estojo.

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0,95 (fixa)
Identificação de Alvos laser único
Precisão básica da temperatura (IV) ±7,5°F (4°C) a -4°F a 20°F (-20°C a -7°C)
±(2% da leitura +4°F (2°C) a 20°F a 630°F (-7°C a 343°C)
Relação de distância até o alvo 8:1
Resolução máx. da temperatura (IV) 0,1°F/°C a -4°F a 630°F (-20°C a -343°C)
Detalhes adicionais
Certificações IR400-NIST_S: CE, NIST
IR400_S: CE
Dimensões 82 × 41,5 × 160 mm (3,2 × 1,6 × 6,3 pol)
Garantia 2 anos
Peso 180 g (6,3 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech IR400 BR

User Manual

Extech IR400 User Manual

Datasheet

Extech IR400 Datasheet

Certification

Extech IR400 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.