Produto descontinuado

Extech IRT500

Dual Laser IR Thermal Scanner with Adjustable Display

More than just an IR Thermometer, the Extech IRT500 IR Thermal Scanner is designed with a dual laser, an audible/visual alarm feature, 5 preset threshold settings (1°, 5°, 10°, and set min/max), and 3 color LED indicators to make it easy to locate hot and cold spots quickly. Users simply point at targets and scan. The 3 color LED indicates high (red), normal (green), or low (blue) when scanning for temperature irregularities. Likewise, the audible alarm increases as temperature increases or decreases. It features a fast, 150 millisecond response for capturing spikes in temperature. The dual laser indicates ideal measuring distance where the 2 lasers converge to a 2.5 cm (1 in) target spot. Other features include a tilt adjustable LCD display with bright white backlight and dual barographs. Trigger lock function provides continuous use for scanning large areas. Comes with 9 V battery, carrying case, and user manual.

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0.95, fixed
Identificação de Alvos dual laser
Limiar de transição de cor 1°, 5°, 10°,set Min, set Max
Precisão básica da temperatura (IV) -22 to 500 °F (-30 to 260 °C)
Relação de distância até o alvo 20:1
Resolução máx. da temperatura (IV) ±(1% of reading + 3.3 °F/1.5 °C)
Temperatura (RTD) 0.1 °F/ °C
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.6 × 3.2 × 2.3" (168 × 82 × 58mm)
Garantia 2 years
Peso 5.7oz (163g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Datasheet

Extech IRT500 Datasheet

User Manual

Extech IRT500 User Manual

Certification

Extech IRT500 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.