Produto descontinuado

Extech IRT600

Dual Laser IR Thermal Condensation Scanner

The Extech IRT600 is a Dual Laser IR Thermal Condensation Scanner. This 12:1 infrared psychrometer with a 3 color LED dew point alarm measures temperature and humidity, then calculates dew point and warns the user when conditions for mold growth exist. It can be great for processes that require surface temperature control and monitoring. A green LED changes to yellow and then to red as the surface temperature reading gets closer to and then equals the calculated dew point reading. Dual lasers indicate ideal measuring distance where the two lasers converge to a 2.5 cm (1 in) target spot. Complete with case and 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0.95, fixed
Identificação de Alvos dual laser
Ponto de Condensação -22 to 212 F (-30 to 100 C)
Precisão básica da temperatura (ar) (1% of reading + 2.7 F/1.5 C)
Precisão básica da temperatura (IV) -22 to 662 F (-30 to 350 C)
Precisão básica da umidade relativa 3.5%
Relação de distância até o alvo 12:1
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1 F/C
Resolução máx. da temperatura (IV) (1% of reading + 2.7 F/1.5 C)
Temperatura (ar) 32 to 122 F (0 to 50 C)
Temperatura (RTD) 0.1 F/C
Tempo de Resposta 150ms
Umidade Relativa 20 to 80%
Detalhes adicionais
Certificações CE, NIST (limited to certain functions)
Dimensões 6.6 × 3.2 × 2.3" (168 × 82 × 58mm)
Garantia 2 years
Peso 5.7oz (163g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Datasheet

Extech IRT600 Datasheet

User Manual

Extech IRT600 User Manual

Certification

Extech IRT600 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.