Produto descontinuado

ITS-Series AID

Câmera Termográfica para Detecção Automática de Incidentes

As câmeras FLIR ITS-Series AID combinam a melhor tecnologia de imagens térmicas de sua categoria com a análise de vídeo avançada para fornecerem uma solução completa para detecção automática de incidentes, coleta de dados e detecção inicial de incêndios. A análise de tráfego por vídeo da FLIR comprovou a sua eficácia global em rodovias e túneis, sendo agora combinada com o poder das imagens térmicas, o que permite aos operadores de tráfego verem com clareza na escuridão total, em ampla cobertura e em condições meteorológicas adversas.

Detecção Automática de Incidentes 24 horas por dia, 7 dias por semana
A FLIR ITS-Series AID fornece desempenho de longo alcance 24 horas por dia, 7 dias por semana sejam quais forem as condições meteorológicas.
A FLIR ITS-Series AID fornece informações críticas sobre incidentes de tráfego e detecta incêndios em poucos segundos da ignição.
A FLIR ITS-Series AID pode penetrar pela fumaça e fornecer uma visão melhor em caso de incêndio se comparada às câmeras de luz visível.

Especificações

Comunicações
Saída de Vídeo Analógica PAL
Vídeo Sobre Ethernet Two independent channels of H.264 or M-JPEG
Eléctrico
Consumo de Energia – Fonte – 12 V CC Heater off: <5.5 W Heater on (at 100%): <25 W
Consumo de Energia – Fonte – 24 V CA (VA) Heater on: <8 W Heater off (at 100%): <32 W
Consumo de Energia – Fonte – 24 V CC Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
Consumo de Energia – Fonte – PoE (802.3af) Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): N/A
Consumo de Energia – Fonte – PoE+ [802.3at] Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
Imunidade a Sobretensão em Linhas de Sinal EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV
Dados ambientais
Choque MIL-STD-810G "Transportation"
Classificação IP IP66 & IP67
Faixa de Temperatura de Armazenamento -50° to 85°C (-58° to 185°F)
Faixa de Temperatura Operacional -50° to 70°C (-58° to 158°F) continuous operation -40° to 70°C (-40° to 158°F ) cold start
Imunidade a Sobretensão em Linhas de Alimentação CA EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV on AC aux power lines; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Umidade 0-95% relative humidity
Vibração IEC 60068-2-27
Geração de imagem e óptica
Aquecedor Automático Clears ice from windows Automatic deicing
Campo de Visão FLIR ITS617 AID, 640 x 512, 17° FOV: 17° x 14°
FLIR ITS625 AID, 640 x 512, 25° FOV: 32° x 26°
FLIR ITS632 AID, 640 x 512, 32° FOV: 25° x 19°
FLIR ITS644 AID, 640 x 512, 44° FOV: 44° x 36°
Faixa Espectral 7.5 to 13.5 µm
Processamento da Imagem Automatic Gain Control (AGC) Digital Detail Enhancement (DDE)
Resolução 640 x 512
Dados regulatórios
Aprovações CE: EN55022 Class A; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
Visão geral do sistema
Detecção de Incêndios Early fire detection in tunnels

Recursos e suporte

Datasheet

ITS Series AID Datasheet

Datasheet

ITS Series AID Datasheet A4

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.