Produto descontinuado

ITS-Series Rail

Câmera termográfica inteligente para segurança no transporte público

A FLIR ITS-Series Rail é um detector e câmera termográfica integrados para detecção de pessoas e obstáculos em ambientes de transporte público. A câmera FLIR ITS-Series Rail não precisa de luz para operar, mas usa energia térmica para detectar veículos, pessoas e animais de grande porte na escuridão da noite, a grandes distâncias e nas condições meteorológicas mais adversas. O resultado é uma detecção confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana para uma ampla variedade de aplicações.

Impede acidentes e danos à infraestrutura com câmeras termográficas
A FLIR ITS-Series Rail oferece uma detecção confiável de pessoas caindo de uma plataforma, entrando em um túnel ou caminhando sobre os trilhos.
A FLIR ITS-Series Rail detecta veículos que estão parados em uma passagem de nível e que estão bloqueando a passagem de um trem que se aproxima.
A FLIR ITS-Series Rail mede a temperatura de qualquer objeto dentro do seu campo de visão, o que lhe permite detectar incêndios em seus estágios mais iniciais.

Especificações

Comunicações
APIs de Rede ONVIF Compatible
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SNMP
Saída de Vídeo Analógica NTSC or PAL
Vídeo Sobre Ethernet Two independent channels of H.264 or M-JPEG
Eléctrico
Consumo de Energia 5W nominal at 24VDC (21W peak) 8VA nominal at 24VAC (29VA peak)
FCC FCC Part 15, Subpart B, Class B
Imunidade a Sobretensão em Linhas de Sinal EN 55024:2010 and 55022:2010 to 4.0kV
Tensão de Entrada 11-44 VDC (no lens heaters) 16-44 VDC (with lens heaters) 14-32 VAC (no lens heaters) 16-32 VAC (with lens heaters) PoE (IEEE 802.3af-2003) PoE+ (IEEE 802.3at-2009)
Dados ambientais
Choque MIL-STD-810F "Transportation"
Classificação IP IP66 & IP67
Faixa de Temperatura Operacional ₋-50°C to 70°C (continuous operation) ₋-40°C to 70°C (cold start)
Imunidade a Sobretensão em Linhas de Alimentação CA EN 55024:2010 and 55022:2010 to 4.0kV on AC aux power lines
Vibração IEC 60068-2-27
Geração de imagem e óptica
Aquecedor Automático Clears ice from windows Automatic deicing
Faixa Espectral 7.5 to 13.5 µm
Processamento da Imagem Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
Resolução 640 x 480
Resolução de Streaming D1: 720x576, 4CIF: 704x576, Native: 640x512, Q-Native: 320x256, CIF: 352x288, QCIF: 176x144
Tipo de Detector Focal Plane Array (FPA) , Uncooled VOx microbolometer
Tipo de Lente ITS-608 RAIL, 8.6° FOV: Focal Length 75 mm, Field of View 8.6° x 6.6°
ITS-610 RAIL, 10° FOV: Focal Length 60 mm, Field of View 10° x 8.2°
ITS-617 RAIL, 17° FOV: Focal Length 35 mm, Field of View 17° x 14°
ITS-625 RAIL, 25° FOV: Focal Length 25 mm, Field of View 25° x 20°
ITS-632 RAIL, 32° FOV: Focal Length 19 mm, Field of View 32° x 26°
ITS-644 RAIL, 44° FOV: Focal Length 13 mm, Field of View 44° x 36°
Visão geral do sistema
Detecção de Incêndios Early fire detection in tunnels

Recursos e suporte

Datasheet

FLIR ITS series Rail datasheet EN

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.