Flir K2

TIC Compacta com MSX®

Firmware Updates & Configuration

A FLIR tem como objetivo tornar câmeras termográficas de alta qualidade parte do equipamento padrão de cada membro de uma equipe de bombeiros. A FLIR K2 torna isso possível fornecendo capacidade, robustez e confiabilidade a um preço acessível. Com recursos como Multi-Spectral Dynamic Imaging (MSX®), botões fáceis de usar e operabilidade em temperaturas de até 500 °F, a K2 é um pequeno investimento que paga grandes dividendos, –salvando vidas, protegendo a propriedade e garantindo a segurança dos bombeiros.

Robusta. Confiável. Salva Vidas.
A K2 torna as imagens térmicas de alta qualidade mais acessíveis, de forma que mais socorristas possam ajudar a salvar vidas e a proteger a propriedade.
Esta câmera leve se fixa facilmente aos equipamentos e oferece controles simplificados, com um único botão e que pode ser acionado com luvas grossas.
A K2 suporta uma queda de 2 metros em concreto, é resistente à água (IP67) e está totalmente operacional até 500 °F (3 minutos).

Especificações

Destacado
Resolução de IV 160 × 120 pixels
Display 3" LCD, 320 × 240 pixels, com retroiluminação
Faixa de Temperatura de Objetos -4°F a +302°F (-20°C a +150°C) +32°F a +932°F (0°C a +500°C)
Modos de Imagem Modo básico de combate a incêndio (padrão) Modo de combate a incêndio preto e branco Modo de incêndio Modo de busca e salvamento Modo de detecção de calor Modo de detecção de frio Modo de análise de edifícios
Peso da câmera com bateria 0,7 kg (1,54 lb.)
Dimensões da câmera (C x L x A) 250 mm x 105 mm x 90 mm (9.8 in. x 4.1 in. x 3.5 in.)
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 47° x 35°
Comprimento Focal 1,9 mm (0.075 in.)
Câmera Digital Integrada 640 × 480 pixels
Densidade 12 µm
Faixa Espectral 7,5-13 µm
Foco Fixo
FOV da Câmera Digital 73° × 61°, adapta-se à lente IV
Frequência da Imagem 9 Hz
Imagens Dinâmicas Multiespectrais (MSX) Sim
Modos de Imagem Modo básico de combate a incêndio (padrão) Modo de combate a incêndio preto e branco Modo de incêndio Modo de busca e salvamento Modo de detecção de calor Modo de detecção de frio Modo de análise de edifícios
Número f 1,1
Profundidade do Campo 0,1 m (0.33 ft.), infinito
Resolução de IV 160 × 120 pixels
Resolução espacial (IFOV) 6,22 mrad
Sensibilidade Mínimo de 10 Lux
Sensibilidade Térmica/NETD <100 mK a +30 °C (+86 °F)
Tipo de Detector Matriz de plano focal, com microbolômetro não refrigerado
Dados ambientais e certificações
Campos magnéticos EN 61 000-4-8, nível de teste 5 para campo contínuo (ambiente industrial severo)
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
Corrosão ASTM B117, pulverização de sal, 5% de solução salina em 48 horas e +35 °C
EMC EN 61000-6-2:2005 (imunidade) EN 61000-6-3:2011 (emissão) FCC 47 CFR Parte 15 B (emissão)
Encapsulamento IP 67 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°F a +158°F (-40°C a +70°C)
Faixa de Temperatura Operacional –10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F): infinito 85 °C (185 °F): 15 minutos 150 °C (302 °F): 10 minutos 260 °C (500 °F): 3 minutos
Montagem em Tripé UNC 1/4"-20
Queda 2 m (6.6 ft.)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30, 24 horas, 95% de umidade relativa, 25–40°C (77–104°F), 2 ciclos
Umidade Relativa 95% de umidade relativa, 2.5–40 °C (77.–104 °F), sem condensação
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Potência
Capacidade da bateria 2,6 Ah a 20–25 °C (68–77 °F)
Gerenciamento de Energia Desligamento automático e modo de suspensão
Peso da bateria 0,119 kg (0.26 lb.)
Segurança [fonte de alimentação] CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera ou em um carregador específico
Temperatura de Carregamento 0–45°C (32–113°F)
Tempo de Carregamento 2,5 horas para 90 % da capacidade, status do carregamento indicado por LED
Tempo de Inicialização 30 segundos
Tempo de inicialização a partir do modo de suspensão 10 segundos
Tempo Operacional da Bateria Aproximadamente 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente e uso típico
Tensão da bateria 3,6 V
Tipo de bateria Íon-lítio
Medição e análise
Detecção Automática de Calor Modo de detecção de calor (os 20% mais quentes da cena são coloridos)
Dimensões da câmera (C x L x A) 250 mm x 105 mm x 90 mm (9.8 in. x 4.1 in. x 3.5 in.)
Faixa Automática Automática, não selecionável
Faixa de Temperatura de Objetos -4°F a +302°F (-20°C a +150°C) +32°F a +932°F (0°C a +500°C)
Fotômetro 1,0
Isotérmico Sim
Peso da câmera com bateria 0,7 kg (1,54 lb.)
Precisão ±4 °C (±7,2 °F) ou ±4% para temperaturas ambiente de 10–35 °C (50–95 °F)
Geral
Compatível com software FLIR FLIR Tools®
Material PPSU Borracha de silício Alumínio fundido Liga de magnésio resistente a chamas
Tamanho da Embalagem 323 x 325 x 110 mm (12,7 x 12,8 x 4,3 pol.)
Interface do usuário
Display 3" LCD, 320 × 240 pixels, com retroiluminação
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento de Imagem N/A
Capacidade de Armazenamento de Imagem N/A
Interface Atualização a partir de computadores
Modo de Armazenamento de Imagem N/A
USB Micro USB B

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para recursos adicionais de suporte da K2, acesse Support.FLIR.com

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware (K2)

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR K2 Datasheet LTR

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Limited Warranty (US Only)

Brochure

FLIR Thermal Firefighting Brochure

Application Story

Flir Thermal Firefighting Cameras Vs. The Competition

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.