Flir K65

Compatível com NFPA TIC 320 × 240 (3 botões)

Firmware Updates & Configuration

Modelo 2024 aprimorado
A Flir K65 é a câmera termográfica avançada e repleta de recursos que você precisa quando a conformidade com a NFPA® é essencial. Com conectores totalmente vedados e uma bateria protegida, a K65 foi projetada para ser totalmente compatível com a norma 1801-2021 da NFPA para geradores de imagens térmicas, abrangendo a usabilidade, a qualidade de imagem e a durabilidade para o combate a incêndios.

TICs de Alto Desempenho Acessíveis
A K65 foi projetada para ser totalmente compatível com a Norma para Geradores de Imagens Térmicas da National Fire Protection Association® (NFPA) 1801-2021.
O sensor livre de manutenção produz imagens térmicas de 320 x 240 pixels ricas em detalhes para ajudá-lo a navegar mais facilmente em condições de fumaça.
Armazene até 200 arquivos de fotografias ou de vídeo que podem ser reproduzidos na câmera ou em um computador para análise posterior.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Display 4" LCD, 320 × 240 pixels, retroiluminado
Faixa de Temperatura de Objetos –20 °C a 150 °C (–4 °F a 302 °F) 0 °C a 650 °C (32 °F a 1202 °F)
Modos de Imagem Imagem de IV TI Modo básico de combate a incêndios Modo de combate a incêndios preto e branco Modo de busca e salvamento Modo de detecção de calor Galeria de miniaturas
Peso da câmera com bateria 1,1 ± 0,05 kg (2.4 ±0.1 lb.)
Dimensões da câmera (C x L x A) 120 x 125 x 280 mm (4,7 x 4,9 x 11 pol.)
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 51° × 38°
Capacidade de Armazenamento 200 arquivos no total, com duração máxima de 5 minutos cada. O número total de arquivos é codependente do número de imagens salvas.
Comprimento Focal 9 mm (0.35 in.)
Densidade 25 µm
Faixa Espectral 7,5-13 µm
Foco Fixo
Frequência da Imagem 60 Hz
Gravação de vídeo IV não radiométrico MPEG-4 na memória flash interna
Modos de Imagem Imagem de IV TI Modo básico de combate a incêndios Modo de combate a incêndios preto e branco Modo de busca e salvamento Modo de detecção de calor Galeria de miniaturas
Número f 1,25
Otimização do contraste Aprimoramento da imagem digital usando FSX
Profundidade do Campo De 0,84 m ao infinito (de 33 pol. ao infinito)
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Resolução espacial (IFOV) 2,8 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <30 mK a +30 °C (+86 °F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico Vídeo colorido descompactado usando USB
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não refrigerado (VOx)
Zoom 2× zooms digitais
Dados ambientais e certificações
Campos magnéticos EN 61 000-4-8, nível de teste 5 para campo contínuo (ambiente industrial severo)
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
Conformidade NFPA1801:2021 Ex-certificado de acordo com a ANSI/ISA 12.12.01-2015 e atende a Classe I Divisão 2 Grupos de gás C e D T4.
Diretivas Desenvolvidas para atender às especificações da NFPA 1801:2021: Vibração Resistência à aceleração de impacto Corrosão Abrasão da superfície de visualização Resistência ao calor Calor e chamas Durabilidade da etiqueta do produto
EMC EN 61000-6-2:2005 (Imunidade) EN 61000-6-3: 2011 (Emissão) FCC 47 CFR Parte 15 B (Emissão)
Encapsulamento IP 67 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento De -40 °C a +85 °C (de -40 °F a +185 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F): infinito
150 °C (302 °F): 15 min.
260 °C (500 °F): 5 min.
Montagem em Tripé UNC 1/4"-20 (adaptador necessário)
Queda 2 m (6.6 ft.) sobre piso de concreto (IEC 60068-2-31)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95% de umidade relativa 25 °C a 40 °C(77 °F a 104 °F)/2 ciclos
Umidade Relativa 95% de umidade relativa de +25 °C a +40 °C (+77 °F a +104 °F) sem condensação
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Potência
Capacidade da bateria 4,4 Ah, a +20 °C - +25 °C (+68 °F a +77 °F)
Gerenciamento de Energia Desligamento automático e modo de suspensão
Peso da bateria 0,152 kg (0.3 lb.)
Segurança [fonte de alimentação] CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro do carregador de 2 compartimentos da câmera Carregador opcional no caminhão
Temperatura de Carregamento +32°F a +113°F (0°C a +45°C)
Tempo de Carregamento 2 horas para 85% da capacidade, status do carregamento indicado por LED
Tempo de Inicialização < 17 s. (Imagem infravermelha, sem GUI)
Tempo de inicialização a partir do modo de suspensão <4 s.
Tempo Operacional da Bateria Aprox. 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente e uso típico. Esse tempo de operação é independente do modo da câmera.
Tensão da bateria 3,6 V
Tipo de bateria Íon-lítio
Medição e análise
Comandos de Configuração Adaptação local de unidades, formatos de data e hora
Detecção Automática de Calor Modo de detecção de calor (os 20% mais quentes da cena são coloridos)
Dimensões da câmera (C x L x A) 120 x 125 x 280 mm (4,7 x 4,9 x 11 pol.)
Faixa Automática Sim, ligar/desligar selecionável usando FLIR Tools
Faixa de Temperatura de Objetos –20 °C a 150 °C (–4 °F a 302 °F) 0 °C a 650 °C (32 °F a 1202 °F)
Fotômetro 1,0
Isotérmico Sim, de acordo com a NFPA
Peso da câmera com bateria 1,1 ± 0,05 kg (2.4 ±0.1 lb.)
Precisão ±4 °C (±7.2 °F) ou ±4% da leitura para temperaturas ambiente de 10 °C a 35 °C (+50 °F a 95 °F)
Geral
Compatível com software FLIR FLIR Tools
Material PPSU Borracha de silício Alumínio fundido Liga de magnésio resistente a chamas
Tamanho da Embalagem 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 pol)
Interface do usuário
Display 4" LCD, 320 × 240 pixels, retroiluminado
Geração de Relatório Software separado (FLIR Tools)
Idiomas Português
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento de Imagem JPEG padrão
Capacidade de Armazenamento de Imagem 200 arquivos no total o número total de arquivos é codependente do número de clipes de vídeo salvos.
Formatos de Arquivo JPEG padrão
Interface Atualização de dispositivos de PC Transferência de dados de e para PC
Modo de Armazenamento de Imagem Somente infravermelho
Mídia de Armazenamento Memória flash interna
USB USB Mini-B

Acessórios

  1. Tripod Adapter (T198457ACC)

Recursos e suporte

Observação: Para recursos de suporte adicionais da Kx5-Series, acesse Support.FLIR.com

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - K33, K45, K53, K55, K65

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

Firefighting Brochure BR

Datasheet

FLIR Kxx-Series Folha de dados com matriz de comparação de produtos BR

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Limited Warranty (US Only)

Datasheet

FLIR Kxx Series Datasheet with Product Comparison Matrix

User Manual

FLIR Kx5 Series User Manual

Application Story

Flir Thermal Firefighting Cameras Vs. The Competition

Brochure

FLIR Thermal Firefighting Brochure

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail