Novo

Flir K75

TIC de Combate a Incêndios, 320 × 240 Habilitado para Aplicativo

Flir alcança um novo nível de inovação com a TIC K75 cuidadosamente projetada. Esta câmera termográfica de combate a incêndios não apenas ajuda os socorristas a ver através da fumaça e a navegar pelos incêndios com segurança: ela também melhora a eficiência do trabalho e do treinamento graças à sua conexão perfeita com o novo aplicativo Flir Responder.
Oferecendo uma nova solução de ganho único para imagens contínuas e sem congelamento, a K75 revela perigos como portas superaquecidas, propagação oculta de incêndio ou buracos no chão, dando às equipes a confiança de se moverem mais rápido e com mais segurança em ambientes cheios de fumaça. A conectividade sem fio com o novo aplicativo Responder garante que as equipes possam configurar câmeras de forma eficiente, transmitir vídeo ao vivo para treinamento e compartilhar dados da missão após a chamada.

Ao contrário das câmeras mais antigas que param quando as temperaturas mudam, a K75 oferece uma solução inovadora de alcance único que revela perigos instantaneamente. Sem congelamento ou atraso na coloração devido a mudanças de faixa, você nunca perde um momento crítico.
O novo modo de busca destaca detalhes mais frios, como propagação oculta de incêndio ou portas quentes, ajudando você a planejar uma entrada mais segura.
O Modo de detecção mostra pontos quentes e frios instantaneamente, para que você saiba onde o incêndio está se espalhando e se a supressão está funcionando.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 240×
Display LCD de 4", 640 × 480, retroiluminado
Faixa de Temperatura de Objetos Solução de faixa única operando: -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1202 °F)
Modos de Imagem Básico, Busca, Detecção, Alto Calor, Branco Quente
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 53° × 40°
Densidade 12 µm
Faixa Espectral 7,5 a 14 µm
Frequência da Imagem 30 Hz
Frequência da Imagem
Gravação de vídeo IV não radiométrico MPEG4 para memória flash interna
Modos de Imagem Básico, Busca, Detecção, Alto Calor, Branco Quente
Otimização do contraste Aprimoramento digital, Aprimoramento flexível de cena (FSX®)
Resolução de IV 320 240×
Sensibilidade Térmica/NETD <60 mK
Streaming de vídeo IV não radiométrico Vídeo colorido descompactado usando USB e MPEG-4 Stream via Wi-Fi para o aplicativo Flir Responder
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não resfriado
Zoom 2× zooms digitais
Dados ambientais e certificações
Campos magnéticos EN 61 000-4-8, nível de teste 5 para campo contínuo (ambiente industrial severo)
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
Encapsulamento IP67 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Faixa de Temperatura Operacional 150 °C (302 °F): 15 min
260 °C (500 °F): 5 min
Queda 2 m (6.6 ft.) sobre piso de concreto (IEC 60068-2-31)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95
Umidade Relativa 95% de umidade relativa 25 °C a 40 °C (77 °F a 104 °F) sem condensação
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Potência
Capacidade da bateria 5,8 Ah, a 20 °C a 25 °C (68 °F a 77 °F)
Gerenciamento de Energia Desligamento automático e modo de suspensão
Sistema de carregamento Carregador
desktop de 2 compartimentos Carregador opcional no caminhão
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Tempo de Carregamento <3 h até a capacidade suficiente para 3 h de operação
Tempo Operacional da Bateria Aproximadamente 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente e uso típico
Tensão da bateria 3,7 V
Tipo de bateria Íon-lítio
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos Solução de faixa única operando: -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1202 °F)
Precisão ±4 °C (±7,2 °F) ou ±6% da leitura, para temperatura ambiente de 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Geral
O Pacote Inclui Bateria da câmera
de infravermelho K75 (2 cada)
Carregador de
bateria Alça do
mosquetão Fonte
de alimentação Documentação
impressa Cordão retrátil, cabo USB de 16 N (58 oz)
Interface do usuário
Display LCD de 4", 640 × 480, retroiluminado
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento de Imagem JPEG padrão, armazenado na câmera e no aplicativo Flir Responder
Capacidade de Armazenamento de Imagem 200 arquivos no total
Interface Atualize via OTA (Wi-Fi usando o aplicativo Flir Responder)
Suporte legado para atualizações do PC e transferência de dados para e do PC
Mídia de Armazenamento Memória flash interna
USB USB-C

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - K75 K85

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR Kxx-Series Datasheet

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.