Extech LCR200

Medidor LCR de componente passivo

O LCR200 é um medidor de LCR de componente passivo. Descubra o enorme valor com uma variedade de recursos que ajudam este medidor a fornecer as medições precisas de que você precisa. Veja a exibição simultânea de 20.000/2.000 contagens do parâmetro primário na exibição com luz de fundo de alto contraste. Você pode definir limites de Hi/Lo usando valores absolutos ou porcentagens. Aberto e Curto Zero removem impedâncias dispersas indesejadas da medição. Use a instalação de teste integrada ou cabos de teste externos (incluídos). O LCR200 tem uma função de desligamento automático que também pode ser desativada e um indicador de pilha fraca para alertar sobre quando substituir as pilhas. Completo, com cabos de teste e pilha de 9 V.

Mede indutância, capacitância e resistência com o parâmetro secundário Q (Qualidade), D (Dissipação), R (Resistência), P (Fase), VHS (Resistência em série equivalente)
Exibição simultânea de 20.000/2.000 contagens retroiluminadas do parâmetro primário (L, C ou R) com o parâmetro secundário
A calibração aberta e curta remove impedâncias de dispersão indesejadas da medição

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 20 pF, 200 pF, 2.000 pF, 20,000 nF, 200,00 nF, 2000,0 nF, 20,000 µF, 200,00 µF, 2,0000 mF, 20,000 mF
Fase ±90°
Fator de dissipação (DF) 0,000 a 1.999
Fator de qualidade (Q) 0,000 a 1.999
Frequência de teste 100Hz/120 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz
Indutância 20 µH, 200 µH, 2.000,0 µH, 20,0000 mH, 200,00 mH, 2000,0 H, 20,000 H, 200,00 H, 2000,0 H
Precisão básica da indutância ±(0,5% da leitura + 5 dígitos)
Resistência 20,00 Ω, 200,00 Ω, 2,0000 kΩ, 20,000 kΩ, 200,00 kΩ, 2,0000 MΩ, 20,000 MΩ, 200,0 MΩ
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 193 × 88 × 41 mm (7,6 × 3,5 × 1,6 pol)
Garantia 2 anos
Peso 420 g (14,8 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech LCR200

Certification

Extech LCR200 Declaration of Conformity

User Manual

Extech LCR200 User Manual

Datasheet

Extech LCR200 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.