Lente de foco manual MWIR (3-5 um) de 13 mm (4255676)

3-5 μm 13 mm f/2,5 FPO Manual

Lente de foco manual f/2.5 de 13 mm MWIR (3-5 um) com montagem de lente baioneta para uso em câmeras de infravermelho de onda média (MWIR) Flir de alto desempenho, incluindo A67xx MWIR

Especificações

Geração de imagem e óptica
Campo de Visão (H x V x P) 40, 5 (H)
32, 9 (V)
50, 6 (D)
Comprimento Fora da câmera: 67,1 mm (2,64 pol.)
Comprimento Focal 13 mm
Distorção <1%
Distância Hiperfocal 2,8 m
Diâmetro 57,2 mm (2,25 in)
Faixa de Foco 100 mm a∞
Faixa Espectral 3 a 5 µ
Foco Manual
Número f 2, 5
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 70 °C (68 °F a 158 °F)
Geral
Peso ~0,38 kg (0,84 lbs)
Transmissão média 95%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.