Extech LRK10
Lighting Retrofit Kit
Designed for professionals who audit existing and replacement lighting systems for energy efficiency and lighting performance, the Extech LRK10 Lighting Retrofit Kit is ideal for verifying lighting system output after installations and retrofits. The kit features 2 compact tools that are indispensable at various locations: the easy-to-use LT300 light meter that measures up to 200,000 Lux/20,000 Fc, and the DT300 laser distance meter with built-in tools to quickly calculate area, even in hard to measure locations. The kit is supplied in a soft carrying case that provides protection and organization for the meters and accessories.
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.