Produto descontinuado

FLIR LSX

Tactical Handheld Thermal Monocular

The FLIR LS-X and LS-XR handheld thermal monoculars are designed for the men and women who serve and protect. This powerful, easy-to-use imager gives officers the tactical advantage when pursuing suspects, looking for evidence, or conducting search and rescue. The LS-X and LS-XR feature high resolution displays, extended zooming capabilities, and video output. Whatever you need to see, find it with the FLIR LS-X and LS-XR.

Tactical Advantage in Hand
An improved eyepiece display takes full advantage of the high resolution thermal core, 5x magnification, and InstAlert™ hot object highlighting.
This thermal monocular has intuitive controls that make single-handed use a breeze, even with gloves on.
These monoculars fit easily into pockets, packs, or the included Molle pouch.

Especificações

Destacado
Sensibilidade Térmica < 50 mK a f/1.0
Sensor e óptica
Campo de visão (FOV) 18° x 14° NTSC
Processamento da Imagem Digital Detail Enhancement™ exclusivo da FLIR
Sensibilidade Térmica < 50 mK a f/1.0
Tipo de Detector Microbolômetro VOx de 640 x 512
Dados ambientais e aprovações
Classificação IP-67, Submersível
Classificação do Teste de Queda 1 m
Temperatura de Armazenamento -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F); laser = -10 °C a 50 °C (4 °F a 122 °F)
Potência
Autonomia da Bateria (em Operação) >5 horas
Tempo de Inicialização < 1,5 segundos
Tipo de bateria Célula de íon-lítio interna
Armazenamento de arquivos e comunicação
Saída de Vídeo Vídeo composto NTSC através da porta USB via cabo USB personalizado para RCA. Saída comutável para PAL através da GUI do usuário
UI-UX
Botão de Zoom 2X, 4X e 8X
Botão Liga/Desliga Ligada/Desligada
Brilho Ajusta as configurações de brilho da tela
Display Integrado Display LCD de 640 × 480
Frequência de Atualização do Vídeo < 9 Hz NTSC ou 30 Hz
Mira Laser Apontador de laser vermelho
Polaridade Branco Quente/Preto Quente/InstAlert™; selecionável
Polaridade da imagem Branco Quente/Preto Quente/InstAlert™; selecionável
Preto Quente e Branco Quente Preto Quente/Branco Quente/InstAlert™
Simbologia na Tela Padrão
Tela Inicial Genérica
Visão geral do sistema
Faixa de Ondas 7,5 – 13,5 µm
Garantia 2 anos padrão; 3 anos com registro do produto
O Pacote Inclui Câmera termográfica portátil, carregador/adaptador de energia USB, alça para pulso, cabo de saída de vídeo personalizado, cabo USB, guia de inicialização rápida, bolsa Molle
Tamanho (C x L x A) 6,70" × 2,31" × 2,44"
Características físicas
Peso 340 g (12 oz)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Scout II - III - LS-X - LS-XR and Ocean End User Tool

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Datasheet

LS-Series Datasheet

User Manual

LSX-R User Manual

Quick Start Guide

LSX-R Quick Start Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.