FLIR LSX

Tactical Handheld Thermal Monocular

Product Variations

The FLIR LS-X and LS-XR handheld thermal monoculars are designed for the men and women who serve and protect. This powerful, easy-to-use imager gives officers the tactical advantage when pursuing suspects, looking for evidence, or conducting search and rescue. The LS-X and LS-XR feature high resolution displays, extended zooming capabilities, and video output. Whatever you need to see, find it with the FLIR LS-X and LS-XR.

Tactical Advantage in Hand
An improved eyepiece display takes full advantage of the high resolution thermal core, 5x magnification, and InstAlert™ hot object highlighting.
This thermal monocular has intuitive controls that make single-handed use a breeze, even with gloves on.
These monoculars fit easily into pockets, packs, or the included Molle pouch.

Especificações

Highlighted
Sensibilidade Térmica < 50 mK a f/1.0
Sensor e óptica
Campo de visão (FOV) 18° x 14° NTSC
Processamento da Imagem Digital Detail Enhancement™ exclusivo da FLIR
Sensibilidade Térmica < 50 mK a f/1.0
Tipo de Detector Microbolômetro VOx de 640 x 512
Dados ambientais e aprovações
Classificação IP-67, Submersível
Classificação do Teste de Queda 1 m
Temperatura de Armazenamento -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F); laser = -10 °C a 50 °C (4 °F a 122 °F)
Potência
Autonomia da Bateria (em Operação) >5 horas
Tempo de Inicialização < 1,5 segundos
Tipo de bateria Célula de íon-lítio interna
Armazenamento de arquivos e comunicação
Saída de Vídeo Vídeo composto NTSC através da porta USB via cabo USB personalizado para RCA. Saída comutável para PAL através da GUI do usuário
UI-UX
Botão de Zoom 2X, 4X e 8X
Botão Liga/Desliga Ligada/Desligada
Brilho Ajusta as configurações de brilho da tela
Display Integrado Display LCD de 640 × 480
Frequência de Atualização do Vídeo < 9 Hz NTSC ou 30 Hz
Mira Laser Apontador de laser vermelho
Polaridade Branco Quente/Preto Quente/InstAlert™; selecionável
Polaridade da imagem Branco Quente/Preto Quente/InstAlert™; selecionável
Preto Quente e Branco Quente Preto Quente/Branco Quente/InstAlert™
Simbologia na Tela Padrão
Tela Inicial Genérica
Visão geral do sistema
Faixa de Ondas 7,5 – 13,5 µm
Garantia 2 anos padrão; 3 anos com registro do produto
O Pacote Inclui Câmera termográfica portátil, carregador/adaptador de energia USB, alça para pulso, cabo de saída de vídeo personalizado, cabo USB, guia de inicialização rápida, bolsa Molle
Tamanho (C x L x A) 6,70" × 2,31" × 2,44"
Características físicas
Peso 340 g (12 oz)

Resources & Support

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Scout II - III - LS-X - LS-XR and Ocean End User Tool

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Quick Start Guide

LSX-R Quick Start Guide

User Manual

LSX-R User Manual

Datasheet

LS-Series Datasheet

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.