Produto descontinuado

Extech LT10

Pocket Series Light Meter

The Extech LT10 Pocket Series Light Meter is a convenient, pocket sized meter that is both easy to use and easy to stow. Keep one handy for whenever you need to take a quick light measurement. Measures light intensity up to 40000 Lux/4000 Fc with measuring rate of 1.5 times per second. Complete with 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Luz (Lux) 200, 2000, 20000, 40000Lux
Luz (vela) 20, 200, 2000, 4000Fc
Precisão básica da luz (Lux) ±(10% of reading + 10 digits)
Precisão básica da luz (vela) ±(10% of reading + 10 digits)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.2 × 2.1 × 1.3 " (157 (H) × 54 (W) × 34 (D) mm )
Garantia 2 years
Peso 6 oz (170 g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Certification

Extech LT10 Declaration of Conformity

User Manual

Extech LT10 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.