Extech LT250W

Medidor de luz com conectividade ao aplicativo ExView®

O LT250W é um medidor de luz compacto, com conectividade Bluetooth®, que permite aos profissionais de construção e manutenção visualizar e compartilhar dados de intensidade de luz diretamente de um dispositivo móvel, usando o aplicativo gratuito ExView. Com a capacidade de capturar, exibir tendências, definir alarmes audiovisuais, criar e enviar relatórios, os usuários podem obter percepções mais aprofundadas sobre o conforto no ambiente de trabalho e a integridade dos edifícios. O LT250W faz parte da série de produtos conectados Extech 250W, que pode melhorar sua capacidade de avaliar problemas e reportá-los em campo. Isso permite que você melhore a velocidade e a qualidade das decisões para resolver problemas críticos imediatamente.

Exiba os dados no display LCD grande e retroiluminado e a partir de dispositivos móveis iOS® ou Android™ usando o aplicativo ExView via Bluetooth.
Meça os dados de intensidade de luz até 100.000 Lux (10,000 Fc), registre as leituras máximas/mínimas e congele a tela com o recurso ‘retenção de dados’.
Exporte dados em .csv, crie e envie relatórios em PDF, incluindo fotos do local de medição registradas com a câmera de um smartphone ou tablet conectado.

Especificações

Especificações gerais
Alcance de transmissão sem fio até 90 m na linha de visão
Bateria
Condição de operação
Conectividade sem fio Bluetooth® (via aplicativo móvel ExView iOS/Android)
LCD com Retroiluminação
Luz (Lux) 0 até 199.999 Lux
Luz (vela) 0 a 18.571 Fc
Precisão básica da luz (Lux) ±4% da leitura (<9,999 Lux); ±5% da leitura (≥10.000 Lux)
Precisão básica da luz (vela) ±4% da leitura (<9.999 Fc); ±5% da leitura (≥10.000 Fc)
Resolução máx. da luz (Lux) 1 Lux (<9.999 Lux); 10 Lux (≥10.000 Lux); 100 Lux (≥100.000 Lux)
Resolução máx. da luz (vela) 1 Fc (<9.999 Fc); 10 Fc (≥10.000 Fc)
Taxa de Amostragem 0,5 segundo
Detalhes adicionais
Certificações CE, FCC, UKCA
Condições de Operação 32 a 104°F (0 a 40°C),≤80% UR
Dimensões 6.9 x 2.1 x 1.1 in (176 x 53 x 28 mm)
Display Visor em LCD com iluminação de fundo e 5 dígitos (contagem até 99999)
Garantia 2 anos
Peso 3.2 oz (90 g)
Potência 3 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech ExView BR

Datasheet

Folha de dados do Extech LT250W BR

User Manual

Manual do usuário do Extech LT250W-UM

Quick Start Guide

Guia de início rápido Extech LT250W BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech ExView Mobile App User Manual

User Manual

Extech ExView Mobile App User Manual GB

Quick Start Guide

Extech LT250W Quick Start Guide

User Manual

Extech LT250W User Manual

User Manual

Extech LT250W User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.