Extech LT300

Medidor de luz

Product Variations

A iluminação insuficiente pode criar riscos de segurança ou resultar em violações da OSHA. O medidor de luz Extech LT300 pode determinar se você tem iluminação adequada para proteger trabalhadores, alunos, visitantes, pacientes ou pessoas em diferentes locais. Este instrumento portátil mede até 40.000 Fc (ou 400.000 Lux) utilizando um sensor de luz remoto, conectado por um cabo rebobinado de 30,5 cm (12 pol.) expansível até 61 cm (24 pol.). Uma leitura LCD com destaque exibe um cálculo digital e um gráfico de barras analógicas complementares, para avaliações rápidas e confiáveis. Completo, com bateria de 9 V, sensor de luz com capa protetora, coldre protetor e estojo macio.

Ampla faixa até 40.000 Fc ou 400.000 Lux com resolução máxima até 0,01 Fc/Lux
Indica alteração nos níveis de luz, o modo de pico captura a leitura mais alta
Em cabo rebobinado de 30,5 cm (12") - expansível para 61 cm (24")

Especificações

Especificações gerais
Cosseno e cor corrigida Sim
Luz (Lux) 400.000Lux
Luz (vela) 40.000 Fc
Precisão básica da luz (Lux) ±5% da leitura
Precisão básica da luz (vela) ±5% da leitura
Resolução máx. da luz (Lux) 0,01 Lux
Resolução máx. da luz (vela) 0,01 Fc
Detalhes adicionais
Certificações LT300-NIST_S: CE, NIST
LT300_S: CE
Dimensões 150 × 75 × 40 mm (5,9 × 2,95 × 1,57 in)
Garantia 2 anos
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech LT300 User Manual

Datasheet

Extech LT300 Datasheet

Certification

Extech LT300 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.