Extech LT40

Medidor de luz de LED

O medidor de luz de LED Extech LT40 é útil para medir e otimizar os níveis de luz ambiente em uma ampla variedade de ambientes, incluindo edifícios de escritórios, fábricas e armazéns, campos universitários, escolas, hospitais e muitos outros locais. Como a OSHA regula a iluminação do local de trabalho, medidores de luz como o LT40 podem verificar a conformidade regulatória, bem como os códigos e portarias de segurança pública estaduais e locais. O LT40 também pode medir fontes de luz padrão, tais como fluorescente, halogeneto metálico, sódio de alta pressão e iluminação incandescente, até 400.000 lux (40.000 Fc). O LT40 é fornecido com um sensor integrado com tampa protetora, 2 baterias AAA, bolsa de armazenamento e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
LED(s) branco
Luz (Lux) 999,9, 9.999, 99.990, 400.000 Lux
Luz (vela) 99,99, 999,9, 9.999, 40.000 Fc
Precisão básica da luz (Lux) ±3%
Precisão básica da luz (vela) ±3%
Detalhes adicionais
Certificações LT40-NIST_S: CE, NIST
LT40_S: CE
Dimensões 133 × 48 × 23 mm (5,2 × 1,9 × 1 pol)
Garantia 2 anos
Peso 250 g (8,8 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech LT40 BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Certification

Extech LT40 Declaration of Conformity

User Manual

Extech LT40 User Manual

Datasheet

Extech LT40 LT45 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.