Extech LT40

Medidor de luz de LED

Product Variations

O medidor de luz de LED Extech LT40 é útil para medir e otimizar os níveis de luz ambiente em uma ampla variedade de ambientes, incluindo edifícios de escritórios, fábricas e armazéns, campos universitários, escolas, hospitais e muitos outros locais. Como a OSHA regula a iluminação do local de trabalho, medidores de luz como o LT40 podem verificar a conformidade regulatória, bem como os códigos e portarias de segurança pública estaduais e locais. O LT40 também pode medir fontes de luz padrão, tais como fluorescente, halogeneto metálico, sódio de alta pressão e iluminação incandescente, até 400.000 lux (40.000 Fc). O LT40 é fornecido com um sensor integrado com tampa protetora, 2 baterias AAA, bolsa de armazenamento e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
LED(s) branco
Luz (Lux) 999,9, 9.999, 99.990, 400.000 Lux
Luz (vela) 99,99, 999,9, 9.999, 40.000 Fc
Precisão básica da luz (Lux) ±3%
Precisão básica da luz (vela) ±3%
Detalhes adicionais
Certificações LT40-NIST_S: CE, NIST
LT40_S: CE
Dimensões 133 × 48 × 23 mm (5,2 × 1,9 × 1 pol)
Garantia 2 anos
Peso 250 g (8,8 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech LT40 User Manual

Certification

Extech LT40 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech LT40 LT45 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.