Extech LT45

Medidor de luz de LED colorida

O medidor de luz de LED LT45 é útil para medir e otimizar os níveis de luminosidade em uma ampla variedade de ambientes, incluindo edifícios de escritórios, fábricas e armazéns, câmpus universitários, escolas, hospitais e outros. A norma OSHA (Occupational Safety and Health Administration) dos EUA regulamenta a luminosidade do local de trabalho porque a iluminação deve ser adequada às tarefas e funções; medidores de luz são usados para avaliar a conformidade normativa, bem como normas e regulamentações de segurança pública estaduais e locais. O uso de iluminação de LED está em ascensão porque é mais eficiente, emite iluminação estável de alta qualidade e o preço da tecnologia vem caindo. O LT45 vem com uma bateria de 9 volts, tampa protetora do sensor, estojo rígido e manual do usuário.

Meça a luminosidade de LED de cor branca, vermelha, amarela, verde e azul e a iluminação padrão em unidades de lux ou pés-vela (Fc).
Armazena ou recupera manualmente até 99 leituras
Completo com sensor de luz com tampa protetora e cabo enrolado expansível até 1,5 m (59 in), bateria de 9 V e estojo rígido de transporte

Especificações

Especificações gerais
LED(s) branco, vermelho, amarelo, verde, azul
Luz (Lux) 400, 4000, 40000, 400000 Lux
Luz (vela) 40, 400, 4000, 40000 Fc
Precisão básica da luz (Lux) LT45-NISTL_S: ±3%
LT45_S: ±3%
Precisão básica da luz (vela) LT45-NISTL_S: ±3%
LT45_S: ±3%
Detalhes adicionais
Certificações LT45-NISTL_S: CE, NIST (limitado a certas funções)
LT45_S: CE
Dimensões 133 × 48 × 23 mm (5,2 × 1,9 × 1 pol)
Garantia 2 anos
Peso 250 g (8,8 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech LT45 BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech LT45 User Manual

Certification

Extech LT45 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech LT40 LT45 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.