Extech LT505

Medidor de luz de bolso

O medidor de luz de alcance automático de bolso da Extech oferece ’amplas faixas de intensidade de luz medindo até 40.000 Fc (400.000 Lux) com alta resolução até 0,01 Fc (0,1 Lux). Ideal para testes de luz internos e para verificação de iluminação de proteção e segurança em garagens, áreas de caixa eletrônico à noite, escadas, patamares e corredores.

Especificações

Especificações gerais
Luz (Lux) 999,99, 9.999, 99.990, 400.000 Lux
Luz (vela) 99,99, 999,9, 9.999, 40.000 Fc
Precisão básica da luz (Lux) ±3% da leitura + 3 dígitos
Precisão básica da luz (vela) ±3% da leitura + 3 dígitos
Resolução máx. da luz (Lux) 0,1 Lux
Resolução máx. da luz (vela) 0,01 Fc
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 133 × 48 × 23 mm (5,2 × 1,9 × 1 pol)
Garantia 2 anos
Peso 250 g (8,8 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech LT505 BR

Datasheet

Extech LT505 Datasheet

User Manual

Extech LT505 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.