Produto descontinuado

Extech LT510

Light Meter

The Extech LT510 measures light intensity up to 20,000 Lux (1860 Foot-candles) with resolution to 1 Lux/0.1 Fc. Ideal for indoor lighting tests and for checking security and safety illumination in parking garages, night time ATM areas, stairwells, landings, and hallways.

Especificações

Especificações gerais
Luz (Lux) 0 to 20,000Lux
Luz (vela) 0 to 1860Fc
Precisão básica da luz (Lux) ±5% of reading
Precisão básica da luz (vela) ±5% of reading
Resolução máx. da luz (Lux) 1Lux
Resolução máx. da luz (vela) 0.1Fc
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5.5 × 1.8 × 1.2" (141 × 45 × 20mm)
Garantia 2 years
Peso 5.60z (160g)
Potência 3 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Certification

Extech LT510 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech LT510 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.