Produto descontinuado

M200 V2 Series

Kit de Imagens Térmicas para Drones

Combinando a estabilidade de voo, tecnologia de eixo pivotante, integração com aplicativos móveis e a transmissão de imagem da poderosa DJI M200 V2 com a tecnologia de geração de imagens térmicas da FLIR, líder do setor, estes kits oferecem a solução mais avançada de imagens térmicas aéreas confiáveis e de rápida instalação.

Mais Acessíveis Que Nunca
As câmeras termográficas DJI M200 V2 e Zenmuse XT da FLIR oferecem imagens térmicas aéreas para inspetores de construção e socorristas.
Veja diferenças térmicas invisíveis a olho nu, e detecte pessoas e animais perdidos, umidade em edifícios, danos em telhados, e mais, muito mais.
Os kits aéreos da M200 V2 Series são fornecidos com os geradores de imagens, baterias, controladores e displays necessários para iniciar imediatamente as operações com drones.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Câmera de Luz Visível 12 MP, 1/1,7" CMOS, FOV 57,12° × 42,44°
Câmeras compatíveis Zenmuse XT2 (inclusa), Zenmuse X4S (opcional), Zenmuse X5S (opcional), Zenmuse X30 (opcional)
Eixo Pivotante Térmico Câmera de IV Radiométrica com Resolução 640 × 512, Lente de 13 mm (45° x 37° FOV)
Faixa de Cena [alto ganho] De -25 °C a 135 °C
Faixa de Cena [baixo ganho] De -40 °C a 550 °C
Formatos de Foto Termográfica/Vídeo JPEG, TIFF, R-JPEG/8 bit: MOV, MP4 14 bit: TIFF Sequence, SEQ
Formatos de foto/vídeo visual JPEG/MOV, MP4
Gerador de Imagens Termográficas Microbolômetro Não Refrigerado VOx, 7,5 a 13,5 µm, NEdT <50 mk a f/1,1
Montagem em Eixo Pivotante [IV e Visual] Único em Direção Descendente
Resolução Visual 4K Ultra HD: 3840×2160 29,97p; FHD: 1920×1080 29,97p
Taxa de Quadros 30 Hz ou 9 Hz (Dependendo da Região)
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento de Arquivos Micro SD - Capacidade máx.: 128 GB. UHS-3 necessário. Modelo recomendado: Sandisk Extreme 16/32 GB UHS-3 micro-SDHC ou Sandisk Extreme 64/128 GB UHS-3 microSDXC
Potência
Bateria da Aeronave Qtd 2 TB50 (4280 mAh)
Geral
Modelo da Aeronave DJI M200
Peso [Eixo Pivotante] 588 grams
Acessórios
1 Unidade RC incluída DJI GL6D10A
Interface de Tablet Inclusa DJI Crystal Sky 7,85 pol.

Recursos e suporte

User Manual

M200 Maintenance Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.