Produto descontinuado

M210RTK V2

UAS Thermal Imaging Kit

By combining the flight stability, gimbal technology, mobile app integration, and image transmission of the powerful DJI M210RTK V2 with the industry-leading thermal imaging technology of FLIR, these packages offer you the ultimate solution for reliable, rapidly-deployable aerial thermal imaging.

More Accessible Than Ever Before
The DJI M210RTK V2 and XT2 with thermal by FLIR provides an unprecedented eye in the sky.
See invisible differences in heat that no one else can, to detect lost people and animals, moisture intrusion in buildings, roof damage, and much, much more.
The Aerial M210RTK V2 Series kits come complete with the imagers, batteries, controllers, and displays you need to get your operations in the air on day one.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Câmera de IV Zenmuse XT V2
Câmera de Luz Visível 12 MP, 1/1,7" CMOS, FOV 57,12° × 42,44°
Câmeras compatíveis Zenmuse XT2 V2 (inclusa), Zenmuse X4S (opcional), Zenmuse X5S (opcional), Zenmuse X30 (opcional)
Eixo Pivotante Térmico Câmera de IV Radiométrica com Resolução 640 x 512, Lente de 13 mm (45° x 37° FOV)
Faixa de Cena [alto ganho] -25 °C a 135 °C
Faixa de Cena [baixo ganho] -40 °C a 550 °C (-40 °F a 1.022 °F)
Formatos de Foto Termográfica/Vídeo JPEG, TIFF, R-JPEG/8 bit: MOV, MP4 14 bit: TIFF Sequence, SEQ
Formatos de foto/vídeo visual JPEG/MOV, MP4
Gerador de Imagens Termográficas Microbolômetro VOx Não Refrigerado, 7,5 a 13,5 µm
Montagem em Eixo Pivotante [IV e Visual] Único em Direção Descendente, Duplo em Direção Descendente, Único em Direção Ascendente
Resolução Visual 4K Ultra HD: 3840×2160 29,97p; FHD: 1920×1080 29,97p
Sensibilidade de IV <50 mK a f/1.0
Taxa de Quadros 30 Hz
Medição e análise
Faixa de Temperatura -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento de Arquivos Micro SD - Capacidade máx.: 128 GB. UHS-3 necessário. Modelo recomendado: Sandisk Extreme 16/32 GB UHS-3 microSDHC ou Sandisk Extreme 64/128 GB UHS-3 microSDXC
Potência
Bateria da Aeronave Qtd 2 TB55 (7660 mAh).
Geral
Modelo da Aeronave DJI M210RTK V2
Peso [com bateria] 4,91 kg
Peso [Eixo Pivotante] 588 grams
Acessórios
1 Unidade RC incluída DJI Cendense RC
Interface de Tablet Inclusa DJI Crystal Sky 7,85 pol.
Software FLIR Thermal Studio

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.