Produto descontinuado

Extech MA130

Alicate amperímetro AC mini 200 A

O alicate amperímetro CA Extech MA130 Mini 200 A tem um design de bolso fácil de usar, com um display LCD retroiluminado e um tamanho de garra de 16 mm (0,6 pol.) que serve em condutores de até 300 MCM. Ele permite medições em locais apertados e tem medições de corrente de variação manual com três faixas para escolher. Apresenta retenção de dados para congelar leituras no visor e retenção máxima para registrar leituras de corrente máxima. Completo com duas pilhas AAA.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 2,000 A, 20,00 A, 200,0 A
Precisão básica da corrente alternada CA ±(4% da leitura + 30 dígitos)
Resolução máx. de corrente CA 1 mA, 10 mA, 100 mA
Tamanho da garra Condutores de 16 mm (0,6 pol) até 300 MCM
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATII - 600 V, CATII - 300 V
Certificações CE, ETL
Dimensões 6,2 × 2,4 × 1.3" (158 × 60 × 33.5 mm)
Garantia 2 anos
Peso 170 g (6 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MA130 Datasheet

User Manual

Extech MA130 User Manual

Certification

Extech MA130 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.