Produto descontinuado

Extech MA140

Alicate amperímetro True RMS CA de 300 A

O Extech MA140 é um alicate amperímetro CA compacto com detector NCV. Este alicate amperímetro faz medições RMS verdadeiras para leituras precisas de formas de onda ruidosas, distorcidas ou não sinusoidais. O MA140 pode medir até 300 A CA. Completo, com estojo e duas pilhas LR44.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 60 A, 300 A
Detector de tensão sem contato (NCV) 80 a 600 VCA
Precisão básica da corrente alternada CA ±2,0%
Resolução máx. de corrente CA 0,01A
Tamanho da garra Condutores de 22 mm (0,8 pol) até 300 MCM
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE, UL, NIST
Dimensões 147 × 60 × 31 mm (5,8 × 2,4 × 1,2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 140 g (4,9 oz)
Potência 2 pilhas LR44 (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MA140 MA145 Datasheet

User Manual

Extech MA140 User Manual

Certification

Extech MA140 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.