Produto descontinuado

Extech MA145

True RMS 300A AC/DC Clamp Meter

The MA145 is a Compact AC/DC Clamp Meter with NCV detector. This clamp meter takes True RMS measurements for accurate readings of noisy, distorted, or non-sinusoidal waveforms. The MA145 can measure up to 300 A AC and DC. Complete with carrying case and two LR44 batteries. UL listed with a CAT III 600 V safety rating.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 60A, 300A
Corrente Contínua (CC) 60A, 300A
Detector de tensão sem contato (NCV) 80 to 600VAC
Precisão básica da corrente alternada CA ±1.5%
Precisão básica da corrente CC ±1.5%
Resolução máx. da corrente CC 0.01A
Resolução máx. de corrente CA 0.01A
Tamanho da garra 0.8" (22mm), conductors up to 300MCM
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V
Certificações CE, UL
Dimensões 5.8 × 2.4 × 1.2" (147 × 60 × 31mm)
Garantia 2 years
Peso 4.9oz (140g)
Potência 2 × LR44 (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Extech MA145 User Manual

Certification

Extech MA145 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA140 MA145 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.