Produto descontinuado

Extech MA150

Minialicate amperímetro CA 200 A + Detector NCV

O Minialicate amperímetro Extech MA150 oferece a conveniência de um detector de tensão CA sem contato integrado e uma lanterna LED branca brilhante. Ele mede corrente CA de até 200 A com resolução de 0,1 A enquanto também mede tensão CA/CC e resistência. A garra de 1,8 cm (0,7 pol) se encaixa em condutores de até 300 MCM. Seu tamanho compacto permite entrar em espaços apertados. O MA150 Inclui recursos de retenção de dados, desligamento automático, indicação de bateria fraca. Vem com duas pilhas AAA e estojo.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 200 A
Detector de tensão sem contato (NCV) Sim
Precisão básica da corrente alternada CA ±2.5%
Resistência 20 MΩ
Resolução máx. da resistência 0,1Ω
Resolução máx. da tensão CA 0,1 mV
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 100 mA
Tamanho da garra 18 mm (0,7 pé)
Tensão de CA 600 V
Tensão de CC 600 V
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATII - 600 V, CATIII - 300 V
Certificações CE
Dimensões 178 × 65 × 32 mm (7 × 2,5 × 1.3" )
Garantia 2 anos
Peso 170 g (6 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech MA150 User Manual

Certification

Extech MA150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA120 MA150 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.