Extech MA1500

Alicate amperímetro True RMS CA/CC + NCV de 1.500 A

O MA1500 é um alicate amperímetro CA/CC True RMS de 1500 A. Tamanho de garra de 2 in (52 mm) para condutores de até 500 MCM com True RMS para leituras precisas de formas de onda não sinusoidais. Os recursos adicionais incluem: Modo relativo para as funções de ajuste de zero e deslocamento de capacitância, retenção de dados, retenção de pico, MIN/MAX, desligamento automático e partida para capturar transientes durante a partida do motor. Completo com cabos de teste, sonda de temperatura de fio Tipo K, pilha de 9 V e estojo de transporte.

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech MA1500 BR

User Manual

Extech MA1500 User Manual

Datasheet

Extech MA1500 Datasheet

Certification

Extech MA1500 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.