Produto descontinuado

Extech MA160

True RMS 200A AC/DC Open Jaw Clamp Meter

The Extech MA160 is an open jaw True RMS 200 A AC/DC Clamp Meter. Its open jaw design provides quick current measurements in tight locations without breaking the circuit. True RMS provides accurate readings on noisy, distorted, or non-sinusoidal waveforms. The convenient built in non contact voltage (NCV) detector allows quick detection of live voltages while the LED backlight and flashlight help take measurements in dimly lit environments. The MA160 also features AC voltage to 750 V, DC voltage to 1000 V, resistance, capacitance, continuity, and diode test as well as an auto power off and ergonomic housing with built in test lead holders. Complete with test leads, two AA batteries, and pouch.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 60mF
Continuidade Yes
Corrente Alternada (CA) 200A
Corrente Contínua (CC) 200A
Detector de tensão sem contato (NCV) 100 to 750V
Precisão básica da corrente alternada CA ±(2.5% of reading + 5 digits)
Precisão básica da corrente CC ±(2.5% of reading + 5 digits)
Precisão básica da tensão CA ±(2.5% of reading + 3 digits)
Precisão básica da tensão CC ±(0.8% of reading + 3 digits)
Resistência 60MΩ
Resolução máx. da capacitância 0.01nF
Resolução máx. da corrente CC 0.1A
Resolução máx. da resistência 0.1Ω
Resolução máx. da tensão CA 1mV
Resolução máx. da tensão CC 1mV
Resolução máx. de corrente CA 0.1A
Tamanho da garra 0.57" (14.5mm)
Tensão de CA 750V
Tensão de CC 1000V
Teste de Diodo Yes
True RMS Yes
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V
Certificações CE, ETL
Dimensões 8.3 × 2.1 × 1.4" (210 × 53 × 35mm)
Garantia 2 years
Peso 5.8oz (164g)
Potência 2 × AA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MA160 Datasheet

User Manual

Extech MA160 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.