Produto descontinuado

Extech MA200

Alicate amperímetro 400 A CA

O alicate amperímetro CA Extech MA200 tem um visor LCD de 2.000 contagens com alta precisão para medições de corrente. Ele tem um tamanho de garra de 23 mm (0,9 pol.) que acomoda condutores de até 300 MCM. Este medidor tem um bipe de continuidade e um teste de diodo, bem como um recurso de retenção de dados e retenção máxima. Além disso, o MA200 tem proteção contra sobrecarga para todas as faixas, acima da faixa e indicadores de bateria fraca. Este medidor tem ajuste automático de faixa com uma função de desligamento automático. Completo com cabos de teste, mala de transporte e duas pilhas AAA.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade ≤30Ω Bipe
Corrente Alternada (CA) 2, 20, 200, 400 A
Precisão básica da corrente alternada CA ±2.5%
Precisão básica da tensão CA ±1,5%
Precisão básica da tensão CC ±1,2%
Resistência 200Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ
Resolução máx. da resistência 0,1Ω
Resolução máx. da tensão CA 0,1 mV
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 0,001 A
Tamanho da garra Condutores de 23 mm (0,9 pol) até 300 MCM
Tensão de CA 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V
Tensão de CC 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE, UL
Dimensões 200 × 50 × 35 mm (7,9 × 2 × 1,4")
Garantia 2 anos
Peso 200 g (7 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MA200 MA220 Datasheet

User Manual

Extech MA200 User Manual

Certification

Extech MA200 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.