Produto descontinuado

Extech MA220

400A AC/DC Clamp Meter

The Extech MA220 AC/DC Clamp Meter offers high accuracy current measurements and a compact size for measuring in tight locations. The MA220's functions include AC/DC voltage and current (600 V/400 A), capacitance (100 µF), frequency (150 kHz), temperature (-50°C to 1000°C/-58°F to 1830°F), and duty cycle (0.5% to 99.0%). It also has a 4,000 count LCD display, data hold, and auto zero on start up, as well as auto ranging and auto power off functions. This clamp meter has a 23 mm (0.9 in) jaw size that accommodates conductors up to 300 MCM. Comes with test leads, Type K bead wire temperature probe, case, two AAA batteries, and user guide.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 100µF
Ciclo de Trabalho 0.5 to 99.0%
Continuidade ≤30Ω Beeper
Corrente Alternada (CA) 40A, 400A
Corrente Contínua (CC) 40A, 400A
Frequência 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 150kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±3%
Precisão básica da corrente CC ±2.5%
Precisão básica da temperatura (tipo N) 1°F/°C
Precisão básica da tensão CA 2%
Precisão básica da tensão CC ±1.5%
Resistência 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Resolução máx. da capacitância 0.01nF
Resolução máx. da corrente CC 0.01A
Resolução máx. da frequência 0.001Hz
Resolução máx. da resistência 0.1Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -58 to 1830°F (-50 to 1000°C)
Resolução máx. da tensão CA 0.1mV
Resolução máx. da tensão CC 0.1mV
Resolução máx. de corrente CA 0.01A
Resolução máx. do ciclo de trabalho 0.1%
Tamanho da garra 0.9" (23mm), conductors up to 300MCM
Tensão de CA 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Tensão de CC 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CATIII - 600V
Certificações CE, UL
Dimensões 7.9 × 2 × 1.4" (200 × 50 ×35mm)
Garantia 2 years
Peso 7oz (200g)
Potência 2 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Extech MA220 User Manual

Certification

Extech MA220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MA200 MA220 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.