Produto descontinuado

Extech MA250

Alicate amperímetro 200 A CC + NCV

O compacto Alicate amperímetro Extech MA250 200 A oferece aos técnicos de manutenção, eletricistas e bricoladeiras um instrumento de teste que oferece um alto nível de recursos e valor. Além de uma série de recursos de medição de corrente e multímetro de núcleo, ele também possui um detector de tensão sem contato (NCV) integrado. O coração do MA250 é um multímetro digital de função completa. As funções de medição abrangem a maioria dos tipos de resolução de problemas além das medições não invasivas da sonda de corrente. Isso inclui testes de tensão, resistência, capacitância, frequência, ciclo de trabalho, diodo e continuidade. Meça até mesmo a temperatura com a sonda de temperatura do fio do cordão Tipo K fornecida. O MA250 vem com cabos de teste, sonda de temperatura de fio tipo K para fins gerais, duas baterias AAA, estojo de transporte, manual do usuário e garantia limitada de um ano.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 100µF
Ciclo de Trabalho 0,1 a 99,9%
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 20 A, 200 A
Frequência 10 kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±2.5%
Precisão básica da frequência ±(1,5% da leitura + 2 dígitos)
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0,1°
Precisão básica da tensão CA ±(1,8% da leitura + 8 dígitos)
Precisão básica da tensão CC ±(0,8% da leitura + 2 dígitos)
Precisão básica do ciclo de trabalho ±(1,2% da leitura + 2 dígitos)
Resistência 40,00 MΩ
Resolução máx. da capacitância 0,01 nF
Resolução máx. da frequência 1 Hz
Resolução máx. da resistência 0,1Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -20 a 760°C (-4 a 1.400°F)
Resolução máx. da tensão CA 0,1 mV
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 0,01 A (CA)
Resolução máx. do ciclo de trabalho 0,1%
Tamanho da garra Condutores de 30 mm (1,2 pol) até 350 MCM
Temperatura (Tipo N) ±(3% + 9°F/5°C)
Tensão de CA 600 V
Tensão de CC 600 V
Teste de Diodo Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III – 600 V
Certificações CE, ETL
Dimensões 200 × 66 × 37 mm (7,9 × 2,6 × 1,5")
Display LCD de segmento com 4.000 contagens
Garantia 2 anos
Peso 205 g (7,2 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MA250 Datasheet

User Manual

Extech MA250 User Manual

Certification

Extech MA250 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.