Produto descontinuado

Extech MA260

Alicate amperímetro True RMS CA/CC de 200 A

O Extech MA260 é um Alicate Amperímetro de garra aberta True RMS AC Flex 200 A. O MA260 tem um detector NCV integrado e pode medir até 200 A com abertura de alicate de 15,2 mm (0,6 pol). Inclui RMS verdadeiro para leituras precisas de formas de onda ruidosas, distorcidas ou não sinusoidais. Completo com cabos de teste, mala de transporte e duas pilhas AAA. Listado na UL com classificação de segurança CAT IV 600 V.

Especificações

Especificações gerais
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 200 A
Detector de tensão sem contato (NCV) 80 a 1.000 VCA
Precisão básica da corrente alternada CA ±3,0%
Precisão básica da tensão CA ±0,9%
Precisão básica da tensão CC ±0,3%
Resistência 0 a 10kΩ
Resolução máx. da resistência
Resolução máx. da tensão CA 0,1 V
Resolução máx. da tensão CC 0,1 V
Resolução máx. de corrente CA 0,1 A
Tamanho da garra 16 mm (0,6 pol)
Tensão de CA 1,3 a 1.000 V
Tensão de CC 1.000 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III - 1.000 V, CAT IV - 600 V
Certificações CE, UL
Dimensões 193 × 54 × 31 mm (7,6 × 2,1 × 1,2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 280 g (9,9 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MA260 Datasheet

User Manual

Extech MA260 User Manual

Certification

Extech MA260 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.