Produto descontinuado

Extech MA3010

Alicate Amperimétrico True RMS CA Flex de 3.000 A

O Extech MA3010 é um Alicate Amperimétrico True RMS CA Flex de 3.000 A. O MA3010 possui um grampo flexível de 25,4 cm (10 pol) com monitor LCD. As medições True RMS são para leituras precisas de formas de onda ruidosas, distorcidas ou não sinusoidais. Completo com 2 pilhas AAA. Listado na UL com classificação de segurança CAT IV 600 V.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 0 a 30,00 A, 30,00 a 300,0 A, 300,0 a 3.000 A
Precisão básica da corrente alternada CA ±(3% da leitura + 5 dígitos)
Resolução máx. de corrente CA 0,01 A
Tamanho da garra 10" (25,4 cm)
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III - 1.000 V, CAT IV - 600 V
Certificações CE, UL
Dimensões 280 × 120 × 25 mm (11 × 4,7 × 1 pol)
Display Visor LCD de segmento com 3.000 unidades e iluminação de fundo
Garantia 2 anos
Peso 6 oz (170 g)
Potência 2 x pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MA3010-MA3018 Datasheet

User Manual

Extech MA3010 MA3018 User Manual

Certification

Extech MA3010 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.