Produto descontinuado

Extech MA3018

Alicate Amperímetro True RMS AC Flex 3.000 A

O Extech MA3018 é um Alicate Amperímetro True RMS AC Flex 3.000 A. O MA3018 possui uma braçadeira flexível de 45,7 cm (18 pol) com monitor LCD. As medições True RMS são para leituras precisas de formas de onda ruidosas, distorcidas ou não senoidais. Completo com duas pilhas AAA. Listado na UL com classificação de segurança CAT IV 600 V.

Especificações

Especificações gerais
Corrente Alternada (CA) 0 a 30,00 A, 30,00 a 300,0 A, 300,0 a 3.000 A
Precisão básica da corrente alternada CA ±(3% da leitura + 5 dígitos)
Resolução máx. de corrente CA 0,01A
Tamanho da garra 45,7 cm (18 pol)
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III - 1.000 V, CAT IV - 600 V
Certificações CE, UL
Dimensões 350 × 130 × 25 mm (13,8 × 5,1 × 1 pol)
Display LCD de segmento com contagem de 3.000 unidades e iluminação de fundo
Garantia 2 anos
Peso 200 g (7,1 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MA3010-MA3018 Datasheet

User Manual

Extech MA3010 MA3018 User Manual

Certification

Extech MA3018 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.