Produto descontinuado

Extech MA3110

Alicate Amperímetro True RMS AC Flex 3.000 A

O Extech MA3110 é um Alicate Amperímetro True RMS AC Flex 3.000 A. A garra de 28 cm (11 pol) envolve facilmente os barramentos e os feixes de cabos que podem ser difíceis de acessar com alicates amperímetros regulares. O diâmetro fino do cabo de 8 mm cabe facilmente em espaços apertados. Inclui terminais de teste para funções de multímetro que medem tensão, resistência e capacitância. A classificação RMS e CAT IV verdadeiras permite máxima precisão e segurança para suas medições.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 6 nF, 60 nF, 600 nF, 6µF, 60µF, 600µF
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 600 A, 3.000 A
Precisão básica da corrente alternada CA ±1%
Precisão básica da tensão CA ±1%
Precisão básica da tensão CC ±0.8%
Resistência 600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ
Resolução máx. da capacitância 0,001 nF
Resolução máx. da resistência 0.1Ω
Resolução máx. da tensão CA 0,001 V
Resolução máx. da tensão CC 0,001 V
Resolução máx. de corrente CA 0,1 A, 1 A
Tamanho da garra 28 cm (11 pol)
Tensão de CA 6 V, 60 V, 600 V, 1.000 V
Tensão de CC 6 V, 60 V, 600 V, 1.000 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III - 1.000 V, CAT IV - 600 V
Certificações CE, UL, NIST
Dimensões 290 × 135 × 27,8 mm (11,4 × 5,3 × 1,1 pol)
Garantia 2 anos
Peso 208 g (7,3 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MA3110 Datasheet

User Manual

Extech MA3110 User Manual

Certification

Extech MA3110 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.