Produto descontinuado

Extech MA410

Alicate amperímetro 400 A CC + NCV

O compacto Alicate amperímetro True RMS Extech MA410 400 A oferece aos técnicos de manutenção da fábrica, empreiteiros elétricos, solucionadores de problemas de HVAC e bricoladeiras um instrumento de teste que oferece um alto nível de recursos a um ótimo preço. Além de uma série de recursos de medição de corrente e multímetro de núcleo, ele também tem um detector de tensão sem contato (NCV) integrado. O coração do MA410 é um multímetro digital de função completa. As funções de medição abrangem a maioria dos tipos de resolução de problemas além das medições não invasivas da sonda de corrente. Isso inclui testes de tensão, resistência, capacitância, frequência, ciclo de trabalho, diodo e continuidade. Meça até mesmo a temperatura com a sonda de temperatura do fio do cordão Tipo K fornecida. Vem com cabos de teste, sonda de temperatura de fio tipo K para uso geral, duas baterias AAA, estojo de transporte, manual do usuário e garantia limitada de um ano.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 40,00 nF, 400,0 nF, 40,00µF, 100,0µF
Ciclo de Trabalho 0,5 a 99,0%
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 40,00 A, 400,0 A
Frequência 10 Hz a 10 kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±(2,5% da leitura + 8 dígitos)
Precisão básica da frequência ±(1,5% da leitura + 2 dígitos)
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0,1°F\°C
Precisão básica da tensão CA ±(1,8% da leitura + 8 dígitos)
Precisão básica da tensão CC ±(0,8% da leitura + 2 dígitos)
Precisão básica do ciclo de trabalho ±(1,2% da leitura + 2 dígitos)
Resistência 400,0Ω, 4,000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ, 4,000 MΩ, 40,00 MΩ
Resolução máx. da capacitância 0,01 nF
Resolução máx. da frequência 0,01 Hz
Resolução máx. da resistência 0,1Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -20 a 760 °C° (-4 a 1.400 F)
Resolução máx. da tensão CA 0,001 V
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 0,01 A
Resolução máx. do ciclo de trabalho 0,10%
Tamanho da garra Condutores de 30 mm (1,2 pol) até 350 MCM
Temperatura (Tipo N) ±(3% da leitura + 5 °C / 9 °F)
Tensão de CA 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600 V
Tensão de CC 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT II - 600 V
Certificações CE
Dimensões 200 × 66 × 37 mm (7,9 × 2,6 × 1,5")
Display LCD de segmento com 4.000 contagens
Garantia 2 anos
Peso 205 g (7,2 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MA410 Datasheet

User Manual

Extech MA410 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.