Produto descontinuado

Extech MA410T

Alicate amperímetro True RMS CA de 400 A + NCV

O Extech MA410T é um alicate amperímetro True RMS de 400 A capaz de medir corrente com segurança e eficiência sem cabos de teste. O True RMS fornece leituras exatas em CA ao medir formas de onda distorcidas ou ruidosas. O detector NCV integrado permite que os usuários verifiquem rapidamente a presença de fios energizados antes de testar. As funções do multímetro digital no MA410T incluem tensão CA/CC (600 V), resistência (40 MΩ), capacitância (100 µF), frequência (10 kHz), temperatura (-20 °C a 760 °C\-4 °F a 1400 °F), ciclo de trabalho, diodo e continuidade. O MA410T também fornece um tamanho de abertura de garra de 30 mm (1,2 pol.) para condutores de até 350 MCM. O visor retroiluminado de 4.000 contagens pode mostrar funções como retenção de dados, modo relativo e desligamento automático. Vem com cabos de teste, sonda de temperatura de fio tipo K para fins gerais, duas baterias AAA, estojo de transporte e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Capacitância 40,00 nF, 400,0 nF, 40,00µF, 100,0µF
Ciclo de Trabalho 0,5 a 99,0%
Continuidade Sim
Corrente Alternada (CA) 40,00 A, 400,0 A
Detector de tensão sem contato (NCV) Sim
Frequência 10 Hz a 10 kHz
Precisão básica da corrente alternada CA ±(2,5% da leitura + 8 dígitos)
Precisão básica da frequência ±(1,5% da leitura + 2 dígitos)
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0,1°F\°C
Precisão básica da tensão CA ±(1,8% da leitura + 8 dígitos)
Precisão básica da tensão CC ±(0,8% da leitura + 2 dígitos)
Precisão básica do ciclo de trabalho ±(1,2% da leitura + 2 dígitos)
Resistência 400,0Ω, 4,000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ, 4,000 MΩ, 40,00 MΩ
Resolução máx. da capacitância 0,01 nF
Resolução máx. da frequência 0,01 Hz
Resolução máx. da resistência 0,1Ω
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -20 a 760 °C° (-4 a 1.400 F)
Resolução máx. da tensão CA 0,001 V
Resolução máx. da tensão CC 0,1 mV
Resolução máx. de corrente CA 0,01 A
Resolução máx. do ciclo de trabalho 0,10%
Tamanho da garra Condutores de 30 mm (1,2 pol) até 350 MCM
Temperatura (Tipo N) ±(3% da leitura + 9 °F\5 °C)
Tensão de CA 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600 V
Tensão de CC 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600 V
Teste de Diodo Sim
True RMS Sim
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT II - 600 V
Certificações CE
Dimensões 200 × 66 × 37 mm (7,9 × 2,6 × 1,5")
Display LCD de segmento com 4.000 contagens
Garantia 2 anos
Peso 205 g (7,2 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech MA410T Datasheet

User Manual

Extech MA410T User Manual

Certification

Extech MA410T Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.